Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

FLSA 30 SI-HD-65

Onderdeelnr.: 10.01.06.03746

Vlakke-zuignap (rond) van hantering van werkstukken

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds0
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 17  mm
Dk 31  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30,2  mm
H 14,5  mm
Z (Stroke) 2,8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen