GR-E SGM-HPm 40 DES 0.7 SET
Art-Nr.: 10.01.17.00648
Greif-Element für Magnetgreifer zur Anpassung an Bautteilkontur und Anwendungsprozess
Branchen: Automobil | Metall
| Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HPm |
| Baugröße | 40 |
| Funktion | Vereinzelung |
| Typ | SET |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M4-AG |
| H | 21,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Einsatztemperatur | °C |
| Gewicht | 66 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation