GR-E SGM-HPm 30 max. SET
Art-Nr.: 10.01.17.00676
Greif-Element für Magnetgreifer zur Anpassung an Bautteilkontur und Anwendungsprozess
Branchen: Automobil | Metall
| Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HPm |
| Baugröße | 30 |
| Funktion | max Haltekr. dünne Werkst |
| Typ | SET |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M4-AG |
| H | 19,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 29,5 mm |
| X1 | 19,7 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Einsatztemperatur | °C |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation