GR-E SGM-HPm 30 max. SET
Numero articolo: 10.01.17.00676
Elemento di presa per pinze magn. per l'adattamento al profilo del comp. e processo di applicazione
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HPm |
| Misura | 30 |
| Funzione | forza mass pezzi sottili |
| Tipo | SET |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | M4-AG |
| H | 19.1 mm |
| H2 | 5.4 mm |
| L | 29.5 mm |
| X1 | 19.7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione