RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH
Art-Nr.: 10.02.03.00375
Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für End-of-Arm Ecosystem MATCH
Spannung DC | 24 V - DC |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Zusatzfunktion Flächengreifer | PXR (I-Form) |
Verwendung | DIO / IO-Link |
Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 246 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
H | 43 mm |
H1 | 67,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 107,5 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 210 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Zusatzfunktion Flächengreifer | PXR (I-Form) |
Spannung DC | 24 V - DC |
Saugvermögen (max.) | 52,5 l/min |
Max. Vakuum | 850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Nennleistung | 1,51 W |
Spannung | 24V - DC |
Nennstrom | 0,1 A |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
Dokumentation | Sprache |
---|---|
Englisch |