Schmalz

Instrucciones de pedido

El generador de vacío neumático RECBi MATCH está disponible en las siguientes variantes:

  • Con garra PXR montada
  • Con brida de conexión para el kit de garras PXT
  • Con placa de conexión universal montada
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH

N° de artículo: 10.02.03.00375

Generador de vacío neumático para el ecosistema del final del brazo MATCH

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Función adicional plano aspirantePXR (forma de I)
AplicaciónDIO / IO-Link
DiseñoSistema de cambio rápido MATCH
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75  mm
B1 246  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 43  mm
H1 67,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 210  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Función adicional plano aspirante PXR (forma de I)
Tensión DC 24 V - DC
Capacidad de aspiración máx. 52,5  l/min
Vacío máx. 850  mbar
Válvula de mando Abierta sin corriente
Potencia nominal 1,51  W
Tensión 24V - DC
Corriente nominal 0,1  A
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta