Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

N° de artículo: 10.08.09.00032

Grupo válvula electromagnética Control de vacío y aire comprimido

Tensión DC24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,9 ... 8,0 bar
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Tamaño nominal5 (mm)
Flujo nominal3 (m³/h)
ModeloRECB
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta