VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.08.09.00032
Bouw groep magneet ventiel Regeling van vacuüm en perslucht
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,9 ... 8,0 bar |
Control valve | Normally closed |
Nominal size | 5 (mm) |
Nominal flow rate | 3 (m³/h) |
Type | RECB |
Documentatie
Documentatie