Schmalz

End-of-arm Ecosysteem MATCH

Elke robot, elke grijper, één smart systeem.

MATCH is de toepasselijke naam voor het nieuwe multifunctionele armuiteindeplatform voor robotica van de twee specialisten op het gebied van materiaalhandtering, Schmalz en Zimmer Group. Uitgerust met een uitgebreid assortiment aan functies en universele communicatie-interfaces, is MATCH compatibel met elke lichtgewicht robot, cobot en met alle conventionele 6-assige robots op de markt.

Met het nieuwe MATCH-platform brengen Schmalz en de Zimmer Group het beste uit twee werelden op het gebied van grijptechniek bij elkaar. En dit heeft geresulteerd in iets unieks: een modulair systeem waarmee klanten een grote verscheidenheid aan eisen en toepassingen in de robotica flexibel kunnen implementeren. Bovendien bieden beide ondernemingen, naast hun geconcentreerde expertise op het gebied van oplossingen, een wereldwijd verkoopnetwerk dat ondersteuning en service biedt.

Ga direct naar de producten
Gestandaardiseerde aansluiting en communicatie

Geschikt voor alle gangbare lichtgewicht robots, cobots en conventionele 6-assige robots

Eenvoudige installatie

Mechanische aansluiting via snelkoppeling en parametrering via setup wizard

Flexibel en toekomstbestendig

Hoge flexibiliteit door uitgebreide portefeuille: elke robot, elke grijper, elke eindeffector

Volledige procesbeheersing

Verzamelen, evalueren en visualiseren van gegevens met toegevoegde waarde, inclusief cloudverbinding

Uw individuele configuratie

Het einde-arm ecosysteem MATCH biedt de buigslapheid om het proces van handling volledig naar uw wensen te ontwerpen. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u creëren.

Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.

Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!

Configuratieaanvraag
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
Naam
Code Type
MATCH Match
Master
Code Type
M RMQC (kan worden weggelaten als RMQC niet is geconfigureerd)
In- en uitvoer
Code Type
IOL IO-Link
SIO Digitale invoer / uitvoer
RS485 RS485 interface
Aantal grijpers
Code Type
Aantal + T Aantal geconfigureerde MATCH grijpers
Configuratie code
Code Type
ABC00001C Individuele configuratiecode
Technische gegevens
  • Draagvermogen tot 25 kg
  • Geïntegreerde doorvoer van media (vloeistof en elektriciteit)
  • Lange levensduur met >100.000 vervangingscycli (onder spanning)
  • Compact ontwerp
  • Een ontwerp dat geschikt is als cobot met inachtneming van ISO TS 15066
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels
Functionele beschrijvingen
Geautomatiseerde snelwisselfunctie

Geautomatiseerde snelwisselfunctie

Geautomatiseerde wissel naar een opslagplaats resp. het zogenaamde grijperstation zonder externe aansturing mogelijk.

Handmatige snelwisselfunctie

Handmatige snelwisselfunctie

Handmatige wissel door een ergonomisch kliksysteem - geïntegreerd in de te wisselen eindeffector - met slechts één hand mogelijk.

Elektrisch interface

Elektrisch interface

Het snelwisselsysteem is geschikt voor verbindingen die onder spanning staan en kan tijdens het bedrijf onder spanning worden verwisseld. Het geïntegreerde pennenveld geeft zowel de belasting als de signaalstroom door.

Pneumatische / vacuüm interface

Pneumatische / vacuüm interface

Vier interne en twee laterale vloeistofkanalen voorzien aangesloten grijpsystemen van perslucht of van vacuüm. De ruime afmetingen maken de werking van krachtige pneumatische vacuümgeneratoren mogelijk, bijvoorbeeld voor het hanteren van kartonnen dozen die lucht door laten.

Mechanisch interface

Mechanisch interface

De hoge fabricagekwaliteit garandeert een lange levensduur (> 100.000 cycli). Een anti-rotatievoorziening zorgt voor een duidelijk gedefinieerde positie van het losse onderdeel ten opzichte van het vaste onderdeel en een duidelijk gedefinieerde oriëntatie van de eindeffector in het aflegstation.

Integratie

De installatie van MATCH is uiterst eenvoudig. Het systeem kan in slechts enkele stappen gemakkelijk op de robotflens worden gemonteerd en ingesteld. Dankzij de ondersteuning door het gemeenschappelijke ecosysteem met een slimme communicatiemodule en nuttige digitale diensten is het instellen van parameters intuïtief en eenvoudig, van de bediening (expertmodus, geleide installatie, apparaatmonitor en de comfort-app) tot de cloudverbinding via de Schmalz Connect Suite.

Succesverhaal

Producten

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen