Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

Réf. article: 10.08.09.00032

Module Électrovanne Contrôle du vide et de l'air comprimé

Tension DC24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,9 ... 8,0 bar
Vanne de commandesans courant, fermé
Taille5 (mm)
Volume de flux nominal3 (m³/h)
TypeRECB
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier