VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Numero articolo: 10.08.09.00032
Gruppo valvola elettromagnetica Controllo del vuoto/dell'aria compressa
Tensione DC | 24 V - DC |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,9 ... 8,0 bar |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Diametro nominale | 5 (mm) |
Portata nominale | 3 (m³/h) |
Tipo | RECB |
Documentazione
Documentazione