- Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
- Manipolazione di pezzi assorbenti fino a 10 kg
- Contiene un generatore di vuoto e una pinza di presa
End-of-Arm Ecosystem MATCH
Un sistema smart per tutti i robot e tutte le pinze di presa.
MATCH è senza dubbio il nome ideale per la nuova piattaforma multifunzione end-of-arm per la robotica, realizzata da due specialisti del handling, Schmalz e Zimmer Group. Dotata di una gamma di funzioni ampia e completa, e di interfacce di comunicazione universali, MATCH è compatibile con tutti i tipi di robot leggeri, cobot e robot convenzionali a 6 assi presenti sul mercato.
Grazie alla nuova piattaforma MATCH, Schmalz e Zimmer Group mettono insieme il meglio del mondo del gripping. E questo risultato è assolutamente unico: si tratta di un sistema modulare che permette ai clienti di soddisfare in modo flessibile le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni della robotica. Oltre al particolare concentrato di competenze e know-how, entrambe le aziende metto a disposizione una rete di vendita e assistenza mondiale.
Adatto a tutti i comuni robot leggeri, cobot e robot convenzionali a 6 assi
Collegamento meccanico tramite attacco rapido e parametrizzazione tramite procedura guidata di configurazione
Alta flessibilità attraverso un ampio portafoglio: Qualsiasi robot, qualsiasi pinza di presa, qualsiasi sistema di presa
Raccogliere, valutare e visualizzare i dati a valore aggiunto, compresa la connessione al cloud
Configurazione individuale
L' ecosistema di fine braccio MATCH offre la flessibilità necessaria per progettare il processo di handling in base alle vostre esigenze. Grazie a innovativi configuratori, il nostro personale è in grado di creare una soluzione su misura per voi in pochissimo tempo.
Oltre a un'offerta per il vostro prodotto individuale, riceverete anche un modello CAD.
Richiedete subito la vostra configurazione personale e contattateci!

Informazioni per l'ordinazione
Codice del prodotto
Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.
| Codice | Tipo |
|---|---|
| MATCH | Match |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| M | RMQC (può essere omesso se RMQC non è configurato) |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| IOL | IO-Link |
| SIO | Ingresso / uscita digitale |
| RS485 | Interfaccia RS485 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| Numero + T | Numero di pinze di presa MATCH configurate |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| ABC00001C | Codice di configurazione individuale |
Dati tecnici
- Capacità di carico fino a 25 kg
- Passaggio integrato (fluidi e sistemi elettrici)
- Vita di servizio lunga > 100.000 cicli di sostituzione (hot-plug)
- Design compatto
- Design cobot compatibile rispetto alla norma ISO TS 15066
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Descrizioni funzionali

Funzione di cambio rapido automatizzato
Possibile cambio automatizzato in una stazione di deposito, cioè in una così detta stazione di presa senza controllo esterno.

Funzione di cambio rapido manuale
Cambio manuale grazie a un sistema ergonomico a incastro - integrato nel sistema di presa da cambiare - possibile con una mano.

Interfaccia elettrica
Il sistema di sostituzione rapida è hot-plug compatibile e permette il cambio sotto tensione durante il funzionamento. I perni integrati trasmettono i segnali di carico e corrente.

Interfaccia pneumatica / vuoto
Quattro canali interni e due laterali permettono l’alimentazione del liquidi ai sistema di presa collegati con aria compressa o vuoto. Il dimensionamento generoso permette il funzionamento dei potenti generatori pneumatici di vuoto, ad esempio per movimentare le scatole di cartone che rimangono incastrate.

Interfaccia meccanica
L’elevata qualità della produzione garantisce una vita di servizio lunga (> 100.000 cicli). Il dispositivo antitorsione garantisce una posizione ben definita delle parti mobili e di quelle fisse, e stabilisce l’orientamento delle pinze nella stazione di deposito.
Integrazione
L’installazione di MATCH è estremamente semplice. Bastano poche operazioni per montare e impostare facilmente il sistema sulla flangia del robot. Grazie al supporto dell’ecosistema comune con il modulo di comunazione smart e i pratici servizi digitali, la programmazione è semplice e intuitiva, dal controllo (Expert Mode, Guided Setup, Monitor of Device, e Comfort app) al collegamento con il cloud tramite Schmalz Connect Suite.
Prodotti
- Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
- Manipolazione di pezzi assorbenti fino a 3 kg
- Contiene un generatore di vuoto e una pinza di presa
- Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
- Manipolazione di pezzi fino a 25 kg
- Contiene un generatore di vuoto e varie pinze
- Adatto all' end-of-arm Ecosystem MATCH
- Capacità di sollevamento fino a 25 kg
- Diametro: 75 mm
- Peso: 300 g
.jpg)


.jpg)