VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Parça no.: 10.08.09.00032
Yapı grubu Solenoid valf Vakum ve basınçlı hava kontrolü
Gerilim DC | 24 V - DC |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0.9 ... 8.0 bar |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Nominal boyut | 5 (mm) |
Nominal akış hızı | 3 (m³/h) |
Tip | RECB |
Dokümantasyon
Dokümantasyon