Schmalz

End-of-Arm Ecosystem MATCH

Her Robot, Her Tutucu ile bir Akıllı Sistem.

MATCH, iki taşıma uzmanı Schmalz ve Zimmer Group tarafından sunulan robotlar için geliştirilen yeni çok işlevli kol sonu platformunun adıdır. Kapsamlı bir işlev portföyü ve evrensel iletişim arayüzleriyle donatılmış olan MATCH, piyasadaki tüm hafif robotlar, kobotlar ve geleneksel 6 eksenli robotlar ile uyumludur.

Schmalz ve Zimmer Group, yeni MATCH platformu ile iki tutma anlayışının en iyi yönlerini bir araya getirmektedir. Ve bu şekilde, benzersiz bir sonuç elde edilmiştir: müşterilerin robotlara birçok farklı gereklilik ve uygulamayı esnek bir biçimde entegre etme fırsatı sunan modüler bir sistem. Dahası, her iki şirket de çözümler alanındaki uzmanlıklarına ek olarak destek ve hizmet için dünya geneline yayılmış bir satış ağı sunar.

Doğrudan ürünlere gidin
Standartlaştırılmış bağlantı ve iletişim

Tüm yaygın hafif robotlar, kobotlar ve geleneksel 6 eksenli robotler için uygun

Kolay kurulum

Kurulum asistanı aracılığıyla parametre ayarı ve hızlı değiştirici ile mekanik bağlantı

Esnek ve geleceğe hazır

Kapsamlı portföy ile yüksek esneklik: Any Robot, any Gripper, any End Effector

Tam süreç kontrolü

Cloud bağlantısı dahil artı değer verilerini kaydetme, değerlendirme ve görselleştirme

Bireysel Yapılandırmanız

Kol sonu ekosistemi MATCH, elleçleme sürecini tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlama esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Yapılandırma Talebi
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
İsimlendirme
Kod Tip
MATCH Match
Master
Kod Tip
M RMQC (RMQC yapılandırılmamışsa çıkarılabilir)
Girişler ve çıkışlar
Kod Tip
IOL IO-Link
SIO Dijital giriş / çıkış
RS485 RS485 arayüzü
Gripper sayısı
Kod Tip
Sayı + T Yapılandırılmış MATCH gripper sayısı
Konfigüratör kodu
Kod Tip
ABC00001C Özel konfigüratör kodu
Teknik veri
  • 25 kg'a kadar yük kapasitesi
  • Entegre ortam beslemesi (akışkanlar ve elektrik)
  • >100.000 değiştirme (tak-çıkar) döngüsü ile uzun hizmet ömrü
  • Kompakt tasarım
  • ISO TS 15066'ya uygun kobotlar ile uyumlu tasarım
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Otomatik hızlı değiştirme işlevi

Otomatik hızlı değiştirme işlevi

Bir altlık istasyonunda veya kavrayıcı istasyonunda harici kontrol olmadan otomatik değiştirme mümkün.

Manüel değiştirme işlevi

Manüel değiştirme işlevi

Ergonomik bir tıklama sistemi – değiştirilecek uç efektöründe entegre – yoluyla sadece tek bir elle manüel değiştirme mümkün.

Elektriksel arayüz

Elektriksel arayüz

Hızlı değiştirme sistemi, kolayca takılıp çıkarılabilir ve işletim sırasında gerilim altında değiştirilebilir. Entegre pim alanı hem yükü hem de sinyal akımını iletir.

Pnömatik / Vakum arayüzü

Pnömatik / Vakum arayüzü

Dört dahili ve iki yanal sıvı kanalı, bağlı tutma sistemlerine basınçlı hava veya vakum sağlar. Geniş boyutları, vakumlu karton kutuların taşıması gibi işlemler için güçlü pnömatik vakum oluşturucuların çalıştırılabilmesini sağlar.

Mekanik arayüz

Mekanik arayüz

Yüksek imalat, uzun hizmet ömrünü (> 100.000 döngü) garanti eder. Dönüşü önleyici bir cihaz, gevşek parçanın sabit parçaya göre net olarak tanımlanmış bir pozisyonda ve uç elemanının bırakma istasyonunda net tanımlanmış bir yönde durmasını sağlar.

Entegrasyon

MATCH'in kurulumu son derece basittir. Sistem, yalnızca birkaç adımda robot flanşı üzerine rahatça monte edilebilir ve kurulabilir. Akıllı iletişim modülü ve kullanışlı dijital hizmetler ile donatılmış genel ekosistemin desteği sayesinde, parametrelendirme Schmalz Connect Suite aracılığıyla kontrolden (Uzman Modu, Yönlendirmeli Kurulum, Cihaz İzleme ve Comfort uygulaması) bulut bağlantısına sezgisel ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Ürün

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git