Ekosystem końca ramienia MATCH
Do wszystkich robotów i chwytaków – jeden inteligentny system.
MATCH to nazwa nowej wielofunkcyjnej platformy EoAT do rozwiązań z branży robotyki, stworzonej przez dwóch specjalistów od systemów przenoszenia – Schmalz i Grupa Zimmer. Platforma MATCH, wyposażona w szereg funkcji i uniwersalnych interfejsów komunikacyjnych, jest kompatybilna ze wszystkimi lekkimi robotami i cobotami oraz konwencjonalnymi robotami 6-osiowymi dostępnymi na rynku.
Wspólna platforma MATCH firmy Schmalz i Grupy Zimmer łączy najlepsze rozwiązania dwóch liderów w produkcji chwytaków. Rezultatem jest unikalne rozwiązanie: system modułowy umożliwiający klientom elastyczną implementację wszechstronnych wymagań i zastosowań w robotyce. Oprócz skumulowanej wiedzy eksperckiej oba przedsiębiorstwa oferują światową sieć sprzedaży z serwisem i wsparciem technicznym.
Nadaje się do wszystkich popularnych lekkich robotów, cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych
Połączenie mechaniczne za pomocą szybkozłącza i parametryzacja za pomocą kreatora konfiguracji
Duża elastyczność dzięki bogatemu portfolio: Dowolny robot, dowolny chwytak, dowolny efektor końcowy
Gromadzenie, ocena i wizualizacja danych o wartości dodanej, w tym połączenia z chmurą
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Ekosystem końca ramienia MATCH oferuje elastyczność projektową procesu obsługi całkowicie zgodnie z Twoimi potrzebami. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży może w krótkim czasie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.
Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.
Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
| Kod | Typ |
|---|---|
| MATCH | MATCH |
| Kod | Typ |
|---|---|
| M | RMQC (można pominąć, jeśli RMQC nie jest skonfigurowany) |
| Kod | Typ |
|---|---|
| IOL | IO-Link |
| SIO | Wejście/wyjście cyfrowe |
| RS485 | Interfejs RS485 |
| Kod | Typ |
|---|---|
| Liczba + T | Liczba skonfigurowanych chwytaków MATCH |
| Kod | Typ |
|---|---|
| ABC00001C | Indywidualny kod konfiguracji |
Dane techniczne
- Nośność do 25 kg
- Integracja zasilania mediami (przepływ cieczy i zasilanie elektryczne)
- Długi cykl życia >100 000 cyklów wymiennych (hot plug)
- Kompaktowa konstrukcja
- Konstrukcja kompatybilna z cobotami zgodnie z normą ISO TS 15066
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Opisy funkcji

Zautomatyzowana funkcja szybkowymienna
Możliwa zautomatyzowana wymiana w stacji odkładania, wzgl. tzw. zajezdni chwytaków bez zewnętrznego wysterowania.

Ręczna funkcja szybkowymienna
Ręczna wymiana dzięki ergonomicznemu systemowi mocowań klikowych – zintegrowanemu na wymienianym chwytaku – tylko jedną ręką.

Łącze elektryczne
System szybkowymienny może być podłączany/odłączany pod napięciem podczas eksploatacji (hot plug). Zintegrowany układ pinów transmituje obciążenie i prąd sygnałowy.

Łącze pneumatyczne / podciśnieniowe
Cztery wewnętrzne i dwa boczne kanały zasilania zaopatrują podłączony system chwytakowy w sprężone powietrze lub podciśnienie. Duże wymiary umożliwiają eksploatację wydajnych generatorów podciśnienia, na przykład do przenoszenia zasysanych opakowań kartonowych.

Łącze mechaniczne
Wysokie standardy produkcji zapewniają długi cykl życia (> 100 000 cyklów). Mechanizm antyobrotowy gwarantuje jednoznacznie zdefiniowane położenie luźnej części względem części zamocowanej na stałe oraz zdefiniowany kierunek ustawienia manipulatora na stanowisku odkładania.
Integracja
Instalacja systemu MATCH jest bardzo łatwa. System można wygodnie zamontować i skonfigurować na kołnierzu robota w zaledwie kilku krokach. Wyposażenie wspólnego systemu w inteligentny moduł komunikacyjny i przydatne usługi cyfrowe ułatwia intuicyjną parametryzację od sterowania (tryb Ekspert, asystent konfiguracji, monitorowanie urządzenia i aplikacja Comfort) aż po połączenie z chmurą za pomocą aplikacji Schmalz Connect Suite.
Produkty
- Pasuje do modułu szybkiej wymiany RMQC MATCH
- Obsługa chłonnych detali do 10 kg
- Zawiera generator podciśnienia i chwytak
- Pasuje do modułu szybkiej wymiany RMQC MATCH
- Obsługa chłonnych detali do 3 kg
- Zawiera generator podciśnienia i chwytak
- Pasuje do modułu szybkiej wymiany RMQC MATCH
- Obsługa elementów o masie do 25 kg
- Zawiera generator podciśnienia i różne chwytaki
- Odpowiedni dla ekosystemu końca ramienia MATCH
- Udźwig do 25 kg
- Średnica: 75 mm
- Waga: 300 g
.jpg)


.jpg)