Käsivarren loppupään ekosysteemi MATCH
Mikä tahansa robotti, tarttuja, yksi älykäs järjestelmä.
MATCH on sopiva nimi kahden käsittelyasiantuntijan Schmalzin ja Zimmer Groupin uudelle robottityökaluvarren monitoimiselle alustalle. Varustettuna laajalla toimintaportfoliolla ja yleismaailmallisilla viestintäliittymillä, MATCH on yhteensopiva minkä tahansa kevyen robotin, cobotin ja kaikkien tavanomaisten 6-akselisten robottien kanssa markkinoilla.
Uudella MATCH alustalla Schmalz ja Zimmer Group yhdistävät kahden tarttujamaailman parhaat. Ja tämä on johtanut johonkin ainutlaatuiseen: modulaarinen järjestelmä, jolla asiakkaat voivat joustavasti toteuttaa monenlaisia vaatimuksia ja sovelluksia robotiikassa. Lisäksi niiden keskittyneen ratkaisu-asiantuntemuksen lisäksi molemmat yritykset tarjoavat maailmanlaajuisen myyntiverkoston tuen ja huollon.
Soveltuu kaikille tavallisille kevyille roboteille, coboteille ja perinteisille 6-akselisille roboteille
Mekaaninen liitäntä pikaliittimen avulla ja parametrointi ohjatun asennuksen avulla
Suuri joustavuus laajan portfolion ansiosta: Mikä tahansa robotti, mikä tahansa tarttuja, mikä tahansa päätehyödyke
Kerää, arvioi ja visualisoi lisäarvotietoa, mukaan lukien pilviyhteys
Yksilöllinen konfiguraatio
Käsivarren loppupään ekosysteemi MATCH tarjoaa joustavuutta, jonka avulla käsittelyprosessi voidaan suunnitella täysin tarpeidesi mukaan. Innovatiivisten konfiguraattoreiden ansiosta myyntihenkilöstömme voi luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun hetkessä.
Yksittäistä tuotetta koskevan tarjouksen lisäksi saat myös CAD-mallin.
Pyydä henkilökohtaista konfiguraatiotasi nyt ja ota meihin yhteyttä!

Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| MATCH | Match |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| M | RMQC (voidaan jättää pois, jos RMQC:tä ei ole määritetty) |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| IOL | IO-Link |
| SIO | Digitaalinen tulo/lähtö |
| RS485 | RS485-liitäntä |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| Numero + T | Konfiguroitujen MATCH-kiinnittimien lukumäärä |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| ABC00001C | Yksittäinen konfiguraatiokoodi |
Tekniset tiedot
- Kuormakapasiteetti enintään 25 kg
- Integroitu aineen läpisyöttö (fluidistiset laitteet ja sähkölaitteet)
- Pitkä käyttöikä> 100 000 korvaussykliä (kuuma pistoke)
- Kompakti rakenne
- Cobot-sopiva muotoilu ISO TS 15066:n huomioon ottamiseksi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Toiminnalliset kuvaukset

Automatisoitu pikavaihtotoiminto
Automaattinen vaihto asetusasemassa tai niin kutsutulla tarrainasemalla mahdollinen ilman ulkoista ohjausta.

Manuaalinen pikavaihtotoiminto
Manuaalinen vaihto ergonomisella klikkausjärjestelmällä – integroitu vaihdettavaan pääte-efektoriin – mahdollinen vain yhtä kättä käyttämällä.

Sähköliitäntä
Pikavaihtojärjestelmässä on pikakytkentä, ja sitä voidaan muuttaa jännitteen alaisena käytön aikana. Integroitu PIN-kenttä lähettää sekä kuormitus- että signaalivirtaa.

Pneumatiikka-/alipaineliitäntä
Neljä sisäistä ja kaksi sivuttaista nestemäistä kanavaa toimittaa kytkettyihin tartuntajärjestelmiin paineilmaa tai alipainetta. Runsas mitoitus mahdollistaa tehokkaiden pneumaattisten alipainekehittimien toiminnan, esimerkiksi käsittelemään läpikulkevia pahvilaatikoita.

Mekaaninen liitäntä
Laadukas valmistus takaa pitkän käyttöiän (> 100 000 sykliä). Kierronestolaite varmistaa irrallisen osan selkeästi määritellyn aseman suhteessa kiinteään osaan ja alipainetarttujan selkeästi määritellyn suuntautumisen tallennusasemassa.
Integrointi
MATCHin asennus on äärimmäisen yksinkertainen. Järjestelmä voidaan helposti asentaa robottilaippaan vain muutamilla työvaiheilla. Yhteisen ekojärjestelmän tuen ansiosta älykkäällä viestintämoduulilla ja hyödyllisillä digitaalisilla palveluilla, parametrointi on helppoa ohjauksesta käsin (asiantuntijatila, ohjattu asennus, laitteen näyttö ja Comfort appi) pilviyhteyteen Schmalz Connect Suiten kautta intuitiivisesti ja helposti.
Tuotteet
- Sopii pikavaihtomoduulille RMQC MATCH
- Enintään 10 kg:n painavien imukykyisten työkappaleiden käsittely
- Sisältää tyhjiögeneraattorin ja tartuntalaitteen
- Sopii pikavaihtomoduulille RMQC MATCH
- Jopa 3 kg:n imukykyisten työkappaleiden käsitteleminen
- Sisältää tyhjiögeneraattorin ja tartuntalaitteen
- Sopii pikavaihtomoduulille RMQC MATCH
- Enintään 25 kg:n työkappaleiden käsittely
- Sisältää tyhjiögeneraattorin ja erilaisia tarttujia
- Soveltuu kädenpäähän ekosysteemiin MATCH
- Kantavuus enintään 25 kg
- Halkaisija: 75 mm
- Paino: 300 g
.jpg)


.jpg)