Schmalz

End-of-Arm Ecosystem MATCH

Jeder Roboter, jeder Greifer, ein Smart System.

MATCH ist die passende Bezeichnung für die neue multifunktionale End-of-Arm-Plattform für die Robotik der beiden Handhabungsspezialisten Schmalz und Zimmer Group. Ausgestattet mit einem umfangreichen Funktionsportfolio und universellen Kommunikationsschnittstellen ist MATCH mit jedem Leichtbauroboter, Cobot und mit allen konventionellen 6-Achs-Robotern auf dem Markt kompatibel.

Mit der neuen MATCH-Plattform führen Schmalz und die Zimmer Group das Beste aus zwei Greifwelten zusammen. Und daraus ist Einzigartiges entstanden: ein modulares System, mit dem Kunden verschiedenste Anforderungen und Anwendungen in der Robotik flexibel umsetzen. Darüber hinaus bieten beide Unternehmen neben ihrer geballten Lösungskompetenz ein weltweites Vertriebsnetz für Support und Service.

Direkt zu den Produkten
Standardisierte Anbindung und Kommunikation

Passend für alle gängigen Leichtbauroboter, Cobots und konventionellen 6-Achs-Roboter

Einfache Installation

Mechanische Anbindung durch Schnellwechsler und Parametrierung mittels Einrichtungsassistent

Flexibel und zukunftssicher

Hohe Flexibilität durch umfangreiches Portfolio: Any Robot, any Gripper, any End Effector

Volle Prozesskontrolle

Mehrwertdaten erfassen, auswerten und visualisieren inklusive Cloud-Anbindung

Ihre individuelle Konfiguration

Das End-of-Arm Ecosystem MATCH bietet die Flexibilität, den Handhabungsprozess ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dank innovativer Konfiguratoren erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Neben einem Angebot für Ihr individuelles Produkt erhalten Sie auch ein CAD-Modell.

Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration an und kontaktieren Sie uns!

Konfiguration anfragen
Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
Benennung
Code Typ
MATCH Match
Master
Code Typ
M RMQC (kann entfallen, wenn RMQC nicht mit konfiguriert wird)
Ein- und Ausgänge
Code Typ
IOL IO-Link
SIO Digital input / output
RS485 RS485-Schnittstelle
Anzahl Greifer
Code Typ
Zahl + T Anzahl konfigurierte MATCH-Greifer
Konfigurationscode
Code Typ
ABC00001C Individueller Konfigurationscode
Technische Daten
  • Traglast bis 25 kg
  • Integrierte Mediendurchführung (Fluidik und Elektrik)
  • Hohe Lebensdauer mit >100.000 Wechselzyklen (Hot-Plug)
  • Kompakte Bauform
  • Cobot-geeignete Bauweise unter Berücksichtigung von ISO TS 15066
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Funktionsbeschreibungen
Automatisierte Schnellwechselfunktion

Automatisierte Schnellwechselfunktion

Automatisierter Wechsel in einer Ablagestation bzw. dem sogenannten Greiferbahnhof ohne externe Ansteuerung möglich.

Manuelle Schnellwechselfunktion

Manuelle Schnellwechselfunktion

Manueller Wechsel durch ein ergonomisches Klicksystem – integriert am zu wechselnden Endeffektor – mit nur einer Hand möglich.

Elektrische Schnittstelle

Elektrische Schnittstelle

Das Schnellwechselsystem ist Hot-Plug-fähig und kann unter Spannung im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das integrierte Pin-Feld überträgt sowohl Last- also auch Signalstrom.

Pneumatik- / Vakuumschnittstelle

Pneumatik- / Vakuumschnittstelle

Vier innenliegende und zwei seitliche Fluidkanäle versorgen angeschlossene Greifsysteme mit Druckluft oder Vakuum. Die großzügige Dimensionierung ermöglicht den Betrieb leistungsstarker pneumatischer Vakuum-Erzeuger, beispielsweise um durchsaugende Kartonagen zu handhaben.

Mechanische Schnittstelle

Mechanische Schnittstelle

Die hohe Verarbeitungsqualität garantieren dabei eine hohe Lebensdauer (> 100.000 Zyklen). Eine Verdrehsicherung gewährleistet eine eindeutig definierte Position des Losteils gegenüber dem Festteil und eine eindeutig definierte Orientierung des Endeffektors in der Ablagestation.

Integration

Die Installation von MATCH ist denkbar einfach. Das System lässt sich mit nur wenigen Handgriffen bequem am Roboterflansch montieren und einrichten. Die Parametrierung ist dank Unterstützung durch das gemeinsame Ecosystem mit smartem Kommunikationsmodul und nützlichen digitalen Services von der Ansteuerung (Expert Mode, Guided Setup, Monitor of Device und Comfort-App) bis hin zur Cloud-Anbindung über die Schmalz Connect Suite intuitiv und einfach zu erledigen.

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb