Schmalz

Bestellhinweise

Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.

Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

RMQC 50 KUKA DIO LED PNP MATCH

Art-Nr.: 10.08.09.00043

Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH

Dmk50 (mm)
fürKUKA
Typiisy 3, 11, 15
Ein-/Ausgängedigital input/output
ZustandsanzeigeLED
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
AusführungSchnellwechselsystem MATCH
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M7-IG
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 150  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Ausführung Schnellwechselsystem MATCH
für KUKA
Typ iisy 3, 11, 15
Zustandsanzeige LED
Bauart Vakuumschalter PNP schaltend
Anzahl Lastspiele 100 000
Ein-/Ausgänge digital input/output
Kraft axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Achsversatz max 1  mm
Anzugskraft 50  N
Lösekraft 0  N
mit E-übertrag elektr / pneum
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 295  g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb