Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hızlı değiştirme modülü RMQC bağlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üreteci ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RMQC 50 KUKA DIO LED PNP MATCH

Parça no.: 10.08.09.00043

Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucularının hızlı bağlantısı MATCH serisi

Dmk50 (mm)
forKUKA
Tipiisy 3, 11, 15
Girişler / çıkışlardijital giriş / çıkış
EndikasyonLED
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
İnşaatHızlı değiştirme sistemi MATCH
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 150  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat Hızlı değiştirme sistemi MATCH
for KUKA
Tip iisy 3, 11, 15
Endikasyon LED
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Yük döngüsü sayısı 100.000
Girişler / çıkışlar dijital giriş / çıkış
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer elektrik / pnömatik
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 295  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git