RMQC 50 NEU/KAW DIO WS-M12 PNP MATCH
Art-Nr.: 10.08.09.00055
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Dmk | 50 (mm) |
für | Neura Robotics / Kawasaki |
Typ | Lara / CL |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen | Freedrive |
Elektrischer Anschluss | Winkel Steck M12, 12-pol |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M12-IG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung | Schnellwechselsystem MATCH |
für | Neura Robotics / Kawasaki |
Typ | Lara / CL |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100 000 |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Elektrischer Anschluss | WS-M12 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 260 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation