RMQC 50 NEU/KAW DIO WS-M12 PNP MATCH
Réf. article: 10.08.09.00055
Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH
Dmk | 50 (mm) |
por | Neura Robotics / Kawasaki |
Type | Lara / CL |
Entrées / sorties | entrée / sortie numérique |
Fonction supplémentaire Equipement de l'installation | Freedrive |
Connexion électrique | Coudé connec M12, 12 pôl |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M12-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
por | Neura Robotics / Kawasaki |
Type | Lara / CL |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Forme de l'éléments de fixation | Canal produit fermé |
Nombre de cycles de charge | 100 000 |
Entrées / sorties | entrée / sortie numérique |
Connexion électrique | WS-M12 |
Force axiale (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Déport d'essieu max | 1 mm |
Force de serrage | 50 N |
Pouvoir dissolvant | 0 N |
avec | E-transfert électrique / pneumatique |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Poids propre | 260 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation