Schmalz

Vakuum-Blocksauger VCBL-N

Werkstücke in Nesting- und Rastertischanwendungen mit höchster Flexibilität spannen.

Mit dem Blocksauger VCBL-N spannen Sie Werkstücke aller Art, von rauen oder strukturierten Oberflächen bis hin zu Massivholz. Mit dem umfangreichen Portfolio an Abmessungen und Spannhöhen lösen Sie jede Spannaufgabe. Die Saugplatte lässt sich schnell und werkzeuglos wechseln und ist zusätzlich mit einer Membran ausgestattet. Diese schützt das Werkstück vor direktem Kontakt mit dem serienmäßigen Tastventil und gleichzeitig vor Verschmutzung. Das optionale Abhebesystem erleichtert das Be- und Entladen von großen, sperrigen Werkstücken und schützt gleichzeitig die Dichtkante der Saugplatte. Der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Schlauchanschluss ermöglicht eine direkte Leistungssteigerung für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Reibclip ist demontierbar, so dass der Blocksauger auch auf dem Rastertisch eingesetzt werden kann.  So wird der VCBL-N zum 2-in-1-Allrounder. Lästiges Wechseln des Blocksaugers zwischen Raster- und Nestinganwendungen gehört damit der Vergangenheit an.

Direkt zu den Produkten

Breites Produktspektrum und 2-in-1-Funktion ermöglichen höchste Flexibilität und damit kurze Rüstzeiten

Verwendung einer Blocksaugerbaureihe durch die 2-in-1-Funktion für Raster- und Nestingtische

Höchste Stabilität auch in anspruchsvollen Anwendungen wie z. B. Massivholz durch soliden, einteiligen Aufbau und zusätzlichen Vakuumanschluss

Einfache, werkzeuglose Reparatur durch Einsatz des bewährten Saugplattensystems

Schonendes Be- und Entladen von sperrigen Großteilen durch optionales Abhebesystem

Aufbau
  • Tastventil (1) aus weichem Kunststoff
  • Saugplatte mit Membran (2) für optimales Abdichtverhalten, hohe Reibkräfte und Schutz vor Verschmutzung
  • Robuster Grundkörper (3) aus verstärktem Kunststoff
  • Dichtrahmen (4)
  • Reibclip (5) optimiert für die Verwendung auf MDF-Opferplatten und Glatttischsystemen
Technische Daten
  • Vakuum-System für Nestingtischanwendungen
  • Mit optionalem Schlauchanschluss
  • Optimiert für die Anwendung auf MDF-Nestingplatten
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Funktionsbeschreibungen
Von Nestingtisch zu Rastertisch

Von Nestingtisch zu Rastertisch

Durch Herausnehmen des Reibclips aus den Produkten der Schmalz VCBL-N-Baureihe kann der Blocksauger auf Rastertischen verwendet werden.

Von Rastertisch zu Nestingtisch

Von Rastertisch zu Nestingtisch

Durch Einsetzten des Reibclips in die VCBL-R-Blocksauger kann dieser auf Nestintischen verwendet werden.

Werkzeuglose Anpassung an Tischsystem

Werkzeuglose Anpassung an Tischsystem

Durch das Klicksystem kann werkzeuglos und ohne zusätzliche Komponenten zwischen den Tischsystemen gewechselt werden.

Ergebnisse filtern

Höhe H
Raster
Branchenzuordnung

1 - 10 von 19 Ergebnissen

VCBL-N 145x145x32 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05590

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H32 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 145x145x52 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05553

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H52 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 145x145x52 30/40 AS+TV

Art-Nr.: 10.01.12.05554

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H52 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerAbhebesystem und Tastventil
VCBL-N 145x145x97 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05561

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H97 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 145x145x97 30/40 AS+TV

Art-Nr.: 10.01.12.05562

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H97 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerAbhebesystem und Tastventil
VCBL-N 145x145x132 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05563

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H132 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

Art-Nr.: 10.01.12.05567

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H132 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerAbhebesystem und Tastventil
VCBL-N 125x75x32 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05591

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)125x75
Höhe H32 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 125x75x52 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05555

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)125x75
Höhe H52 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-N 125x75x97 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05558

Blocksauger für Nesting- und Rastertisch

Abmessung (LxB)125x75
Höhe H97 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil

Produktempfehlungen

Weitere Informationen

Verändert sich die Spannhöhe, wenn der VCBL-N ohne ReibClip auf dem Rastertisch eingesetzt wird?

Ja, mit dem Entfernen des ReibClips verringert sich die Spannhöhe um 7 mm.

Wie viele Blocksauger können maximal durch eine Vakuumleitung miteinander verkettet werden?

Um eine spürbare Leistungssteigerung durch zusätzliches Vakuum zu erzielen, empfehlen wir nicht mehr als drei Blocksauger mit einer Vakuumleitung zu verketten.

Woran liegt es, wenn sich das Werkstück beim Fräsen bewegt oder löst?

Prüfen sie zunächst die Saugplatte und den Dichtrahmen des Blocksaugers. Sind diese in gutem Zustand, ist das Manometer und der Filter der Hauptpumpe zu prüfen.

Kann ich auch raue bzw. strukturierte Werkstücke spannen?

Dies ist möglich mit der VCSP-O MOS Saugplatte aus dem Zubehör.

Wie bestimme ich das richtige Rastermaß meines CNC-Bearbeitungszentrums?

Die jeweiligen Rastermaße sind in den technischen Daten der Produkte angegeben.
Die Abbildung zeigt, wie das Rastermaß (1), die Nutbreite (2) und die Nuttiefe (3) richtig gemessen werden.

Muss der zusätzliche Vakuumanschluss verwendet werden?

Die Blocksauger sind für den Einsatz ohne zusätzlichen Vakuumanschluss konzipiert. Der Nestingprozess ist jedoch von einer Vielzahl von Parametern abhängig, so dass ein sicherer Prozess ohne zusätzlichen Vakuumanschluss nicht immer gewährleistet werden kann. Der zusätzliche Vakuumanschluss ist daher serienmäßig vorhanden und sollte bei grenzwertigen Anwendungen verwendet werden.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb