Schmalz

Blocchi di aspirazione VCBL-N

Bloccate i pezzi in applicazioni di nesting e piani grigliati con la massima flessibilità.

Con il blocco di aspirazione VCBL-N è possibile bloccare pezzi di ogni tipo, dalle superfici ruvide o strutturate al legno massiccio. Grazie all'ampia gamma di dimensioni e altezze di bloccaggio, è possibile risolvere qualsiasi compito di bloccaggio. La piastra di aspirazione può essere sostituita rapidamente e senza utensili ed è inoltre dotata di una membrana. Questa protegge il pezzo dal contatto diretto con la valvola ad impulsi standard e allo stesso tempo dallo sporco. Il sistema di sollevamento opzionale facilita il carico e lo scarico di pezzi grandi e ingombranti e allo stesso tempo protegge il bordo di tenuta della piastra di aspirazione. Il raccordo tubo flessibile aggiuntivo, incluso nella fornitura, consente di aumentare direttamente le prestazioni per applicazioni particolarmente impegnative. L'inserto per il nesting, anch'esso incluso nella fornitura, può essere rimosso in modo che il blocco di aspirazione possa essere utilizzato anche sul piano grigliato. In questo modo il VCBL-N è un tuttofare 2-in-1. Il noioso interruttore del blocco di aspirazione tra applicazioni a griglia e nesting appartiene ormai al passato.

Vai direttamente ai prodotti

L'ampia gamma di prodotti e la funzione 2-in-1 consentono la massima flessibilità e quindi tempi di equipaggiamento brevi

Utilizzo di una stessa serie di blocchi di aspirazione grazie alla funzione 2-in-1 per piani grigliati e nidificati

Massima stabilità anche in applicazioni impegnative come il legno massiccio grazie al design solido e in un unico pezzo e all'attacco del vuoto supplementare

Riparazione semplice e senza utensili grazie al collaudato sistema di piastre di aspirazione

Carico e scarico delicato di pezzi ingombranti e di grandi dimensioni grazie al sistema di sollevamento opzionale

Struttura
  • Valvole ad impulsi (1) in plastica morbida
  • Piastra di aspirazione con membrana (2) per un comportamento ottimale della guarnizione, elevate forze di presa e protezione dallo sporco
  • Corpo base robusto (3) in plastica rinforzata
  • Bordi di tenuta (4)
  • Inserto nesting (5) ottimizzato per l'uso su pannelli in MDF e sistemi di tavoli lisci
  • Raccordo tubo flessibile (6) per aumentare le prestazioni in applicazioni nesting e a griglia
Dati tecnici
  • Sistema con il vuoto per applicazioni su piani nesting
  • Con raccordo tubo flessibile opzionale
  • Ottimizzato per l'applicazione su pannelli in MDF
Industrie
  • •Legno
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Descrizioni funzionali
Da piano nesting a piano grigliato

Da piano nesting a piano grigliato

Rimuovendo l'inserto nesting dai prodotti della serie VCBL-N di Schmalz, il blocco di aspirazione può essere utilizzato su piani grigliati.

Da piano grigliato a piano nesting

Da piano grigliato a piano nesting

Inserendo l'inserto nesting nel blocco di aspirazione VCBL-R, lo si può utilizzare sui piani nesting.

Adattabilità ai diversi piani senza l'uso di utensili

Adattabilità ai diversi piani senza l'uso di utensili

Il sistema a scatto consente di passare da un piano all'altro senza utensili e senza componenti aggiuntivi.

Filtrare i risultati

Altezza H
Settori

1 - 10 da 19 risultati

VCBL-N 145x145x32 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05590

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H32 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 145x145x52 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05553

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 145x145x52 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05554

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-N 145x145x97 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05561

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 145x145x97 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05562

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-N 145x145x132 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05563

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H132 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05567

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H132 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-N 125x75x32 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05591

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H32 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 125x75x52 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05555

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-N 125x75x97 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05558

Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi

Raccomandazioni sui prodotti

Ulteriori informazioni

L'altezza di bloccaggio cambia se il VCBL-N viene utilizzato sul piano grigliato senza l'inserto nesting?

Sì, la rimozione dell'inserto di nesting riduce l'altezza di bloccaggio di 7 mm.

Qual è il numero massimo di blocchi di aspirazione che possono essere collegati tra loro da una linea del vuoto?

Per raggiungere un notevole aumento delle prestazioni grazie al vuoto aggiuntivo, si consiglia di collegare non più di tre blocchi di aspirazione ad una linea del vuoto.

Qual è il motivo se il pezzo si muove o si distacca durante la fresatura?

Controllare innanzitutto la piastra di aspirazione e i bordi di tenuta del blocco di aspirazione. Se sono in buone condizioni, controllare il vacuometro e il filtro della pompa principale.

È possibile bloccare anche pezzi grezzi o strutturati?

Ciò è possibile con la piastra di aspirazione VCSP-O MOS disponibile tra gli accessori.

Come si sceglie la dimensione corretta della griglia per il centro di lavorazione CNC?

Le dimensioni delle scanalature sono specificate nei dati tecnici dei prodotti.
L'illustrazione mostra come misurare correttamente le dimensioni della griglia (1), la larghezza della scanalatura (2) e la profondità della scanalatura (3).

È necessario utilizzare un attacco del vuoto aggiuntivo?

I blocchi di aspirazione sono progettati per essere utilizzati senza un attacco del vuoto aggiuntivo. Tuttavia, il processo di nesting dipende da un numero elevato di parametri, per cui non è sempre possibile garantire un processo sicuro senza un attacco del vuoto aggiuntivo. L'attacco del vuoto aggiuntivo è quindi fornito di serie e deve essere utilizzato per applicazioni critiche.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello