Schmalz

Blocchi di aspirazione VCBL-R 30/40

Bloccaggio di pezzi in applicazioni a griglia e nesting con la massima flessibilità.

Con il blocco di aspirazione VCBL-R è possibile bloccare pezzi di ogni tipo, dalle superfici ruvide o strutturate al legno massiccio.

Grazie all'ampia gamma di dimensioni e altezze di bloccaggio, è possibile eseguire qualsiasi compito di bloccaggio. La piastra di aspirazione può essere sostituita rapidamente e senza utensili ed è inoltre dotata di una membrana. Questa protegge il pezzo dal contatto diretto con la valvola ad impulsi, fornita di serie, e allo stesso tempo impedisce l'ingresso di sporco.

Il sistema di sollevamento opzionale facilita il carico e lo scarico di pezzi grandi e ingombranti e protegge il bordo di tenuta della piastra di aspirazione. Il raccordo tubo flessibile aggiuntivo, disponibile come accessorio, consente l'utilizzo in qualsiasi posizione sul piano grigliato, anche se non c'è un punto di aspirazione sotto la ventosa.

È disponibile come accessorio anche l'inserto nesting, che consente di utilizzare la ventosa sul piano di appoggio e la rende quindi universale. La lunga conversione di un altro tipo di ventosa a blocco tra applicazioni a griglia e nesting appartiene ormai al passato.

Vai direttamente ai prodotti

L'ampia gamma di prodotti e la funzione 2-in-1 consentono la massima flessibilità e tempi di equipaggiamento più brevi

Serie di blocchi di aspirazione con funzione 2-in-1 per piani grigliati e nesting

Massima stabilità anche in applicazioni impegnative come il legno massiccio grazie al design solido in un unico pezzo

Riparazione semplice e senza utensili grazie al collaudato sistema di piastre di aspirazione

Carico e scarico delicato di pezzi grandi e ingombranti grazie al sistema di sollevamento opzionale

Struttura
  • Valvole ad impulsi (1) in plastica morbida
  • Piastra di aspirazione con membrana (2) per un comportamento ottimale della guarnizione, elevate forze di presa e protezione dallo sporco
  • Corpo base robusto (3) in plastica rinforzata
  • Bordi di tenuta (4)
  • Inserto opzionale per il nesting (5) ottimizzato per l'uso su pannelli in MDF e sistemi di tavoli lisci
  • Raccordo tubo flessibile opzionale (6) per aumentare le prestazioni quando utilizzato in applicazioni a griglia e nesting
Dati tecnici
  • Sistema a vuoto per piano grigliato per tutte le geometrie di griglia più comuni
  • Può essere convertita in applicazioni nesting con inserti nesting
  • Con raccordo tubo flessibile opzionale
Industrie
  • •Legno
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Descrizioni funzionali
Da piano grigliato al piano nesting

Da piano grigliato al piano nesting

Inserendo l'inserto nesting nel blocco di aspirazione VCBL-R, lo si può utilizzare sui piani nesting.

Dal piano nesting al piano grigliato

Dal piano nesting al piano grigliato

Rimuovendo l'inserto di nidificazione dai prodotti della serie VCBL-N di Schmalz, è possibile utilizzarli su piani grigliati.

Adattabilità ai diversi piani senza utensili

Adattabilità ai diversi piani senza utensili

Il sistema a scatto consente di passare da un piano all'altro senza utensili e senza l'uso di componenti aggiuntivi.

Filtrare i risultati

Altezza H
Settori

1 - 10 da 19 risultati

VCBL-R 145x145x25 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05432

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 145x145x45 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05430

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 145x145x45 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05431

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-R 145x145x90 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05469

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05470

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-R 145x145x125 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05444

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 145x145x125 30/40 AS+TV

Numero articolo: 10.01.12.05451

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneSistema di sollevamento e valvola con pulsante
VCBL-R 125x75x25 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05433

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 125x75x45 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05436

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
VCBL-R 125x75x90 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05440

Aspiratore per tavalo a reticolo

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi

Raccomandazioni sui prodotti

Ulteriori informazioni

L'altezza di bloccaggio cambia se il VCBL-R è dotato di un inserto per nesting e viene utilizzato sul piano nesting?

Sì, l'inserimento dell'inserto nesting aumenta l'altezza di bloccaggio di 7 mm.

Il VCBL-R può essere combinato con il bloccaggio VCMC-R-QUICK?

Sì, il VCBL-R può essere combinato con il VCMC-R-QUCIK con un'altezza di bloccaggio di 45 mm.

I punti di aspirazione sul mio piano grigliato sono troppo distanti tra loro, per cui non tutte le ventose sono alimentate dal vuoto. Come posso risolvere questo problema?

A questo scopo si può utilizzare l'attacco del vuoto supplementare presente negli accessori. Le ventose già fornite di vuoto fungono da bypass.

Qual è il motivo se il pezzo si muove o si distacca durante la fresatura?

Controllare innanzitutto la piastra di aspirazione e i bordi di tenuta del blocco di aspirazione. Se sono in buone condizioni, controllare il vacuometro e il filtro della pompa principale.

È possibile bloccare anche pezzi grezzi o strutturati?

Ciò è possibile con la piastra di aspirazione VCSP-O MOS disponibile tra gli accessori.

Come si sceglie la dimensione corretta della griglia per il centro di lavorazione CNC?

Le dimensioni delle scanalature sono specificate nei dati tecnici dei prodotti.
L'illustrazione mostra come misurare correttamente le dimensioni della griglia (1), la larghezza della scanalatura (2) e la profondità della scanalatura (3).

I prodotti a partire dal 2024 sono compatibili con i loro predecessori?

Disponibili con altezze in mm 25, 45 e 125, i blocchi di aspirazione sono compatibili con i prodotti precedenti del 2024.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.