Schmalz

Vakum Blokları VCBL-R 30/40

İş parçalarının grid ve nesting uygulamalarında maksimum esneklikle bağlanması.

VCBL-R vakum bloğu ile pürüzlü veya dokulu yüzeylerden masif ahşaba kadar her türlü iş parçasını bağlayabilirsiniz.

Geniş boyut ve sıkıştırma yüksekliği portföyü sayesinde her türlü sıkıştırma görevini yerine getirebilirsiniz. Vakum plakası hızlı bir şekilde ve alet kullanmadan değiştirilebilir ve ayrıca bir membran ile donatılmıştır. Bu, iş parçasını standart olarak gelen dokunmatik valf ile doğrudan temastan korur ve aynı zamanda kir girişini önler.

Opsiyonel kaldırma sistemi büyük, hacimli iş parçalarının yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırır ve vakum plakasının sızdırmazlık kenarını korur. Aksesuar olarak temin edilebilen ek hortum bağlantısı, vantuzun altında bir vakum noktası olmasa bile grid tablasındaki herhangi bir konumda kullanıma olanak sağlar.

Vantuzun yerleştirme plakası üzerinde kullanılmasını sağlayan ve böylece evrensel olarak uygulanabilir hale getiren yerleştirme eki de aksesuar olarak mevcuttur. Başka bir blok vantuz tipinin ızgara ve yerleştirme uygulamaları arasında zaman alıcı bir şekilde dönüştürülmesi artık geçmişte kaldı.

Doğrudan ürünlere gidin

Geniş ürün yelpazesi ve 2'si 1 arada işlevi maksimum esneklik ve daha kısa kurulum süreleri sağlar

Izgara ve yerleştirme masaları için 2'si 1 arada işlevli vakumlu blok serisi

Sağlam, tek parça tasarım sayesinde masif ahşap gibi zorlu uygulamalarda bile maksimum stabilite

Kanıtlanmış vakum plakası sistemini kullanarak basit, aletsiz onarım

İsteğe bağlı kaldırma sistemi sayesinde büyük, hantal parçaların kolayca yüklenmesi ve boşaltılması

Tasarım
  • Yumuşak plastikten yapılmış dokunmatik valf (1)
  • Optimum sızdırmazlık davranışı, yüksek sürtünme kuvvetleri ve kirlenmeye karşı koruma için membranlı vakum plakası (2)
  • Güçlendirilmiş plastikten yapılmış sağlam ana gövde (3)
  • Sızdırmazlık çerçevesi (4)
  • İsteğe bağlı nesting eki (5) MDF yağma tahtalarında ve düz masa sistemlerinde kullanım için optimize edilmiştir
  • Grid ve nesting uygulamalarında kullanıldığında performansı artırmak için isteğe bağlı hortum bağlantısı (6)
Teknik veri
  • Tüm yaygın grid geometrileri için grid tabla uygulamalarına yönelik vakum sistemi
  • Nesting ek ile nesting tablo uygulamalarına dönüştürülebilir
  • İsteğe bağlı hortum bağlantısı ile
Endüstriler
  • •Ahşap
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Izgara tablodan yuvalama tablosuna

Izgara tablodan yuvalama tablosuna

Nesting yerleştirme eki VCBL-R vakum bloğuna yerleştirilerek, nesting yerleştirme tablalarında kullanılabilir.

Nesting tabladan grid tablaya

Nesting tabladan grid tablaya

Schmalz VCBL-N serisindeki ürünlerden nesting eki çıkarılarak grid masalarda kullanılabilir.

Masa sistemine aletsiz adaptasyon

Masa sistemine aletsiz adaptasyon

Tıklama sistemi, masa sistemleri arasında alet kullanmadan ve ek bileşenler kullanmadan geçiş yapmayı mümkün kılar.

Sonuçları filtrele

Yükseklik H
Endüstri sektörü

19 sonuçtan 1 - 10'si

VCBL-R 145x145x25 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05432

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 145x145x45 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05430

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 145x145x45 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05431

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-R 145x145x90 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05469

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05470

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-R 145x145x125 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05444

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 145x145x125 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05451

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-R 125x75x25 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05433

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 125x75x45 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05436

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-R 125x75x90 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05440

Vakum bloğu için karolajlı tip masalar

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi

Ürün önerileri

Daha fazla bilgi

VCBL-R'ye bir nesting eki takılır ve nesting masasında kullanılırsa sıkıştırma yüksekliği değişir mi?

Evet, nesting ek parçasının yerleştirilmesi sıkıştırma yüksekliğini 7 mm artırır.

VCBL-R, VCMC-R-QUICK çerçeve klemp ile birleştirilebilir mi?

Evet, VCBL-R 45 mm bağlama yüksekliğinde VCMC-R-QUCIK ile kombine edilebilir.

Grid masamdaki vakum noktaları birbirinden çok uzak, böylece her vantuz vakumla beslenmiyor. Bunu nasıl çözebilirim?

Aksesuarlardaki ek vakum bağlantısı bu amaçla kullanılabilir. Bu durumda halihazırda vakumla beslenen vantuzlar bir baypas görevi görür.

Frezeleme sırasında iş parçasının hareket etmesinin veya serbest kalmasının nedeni nedir?

Önce vakum bloğunun vakum plakasını ve sızdırmazlık çerçevesini kontrol edin. Bunlar iyi durumdaysa, ana pompanın manometresini ve filtresini kontrol edin.

Kaba veya pürüzlü iş parçalarını da bağlayabilir miyim?

Bu, aksesuarlardan VCSP-O MOS vakum plakası ile mümkündür.

CNC işleme merkezim için doğru grid boyutunu nasıl seçerim?

İlgili yiv boyutları ürünlerin teknik verilerinde belirtilmiştir.
Resimde grid boyutunun (1), grid genişliğinin (2) ve grid derinliğinin (3) doğru şekilde nasıl ölçüleceği gösterilmektedir.

2024'ten sonraki ürünler öncekilerle uyumlu mu?

25, 45 ve 125 mm yüksekliklerde mevcut olan vakum blokları, 2024'ten önceki ürünlerle uyumludur.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.