Schmalz

Bloques de vacío VCBL-R 30/40

Fijación de piezas en aplicaciones de rejilla y nesting con la máxima flexibilidad.

Con la ventosa de bloque VCBL-R puede fijar piezas de todo tipo, desde superficies rugosas o texturizadas hasta madera maciza.

Con la amplia gama de dimensiones y alturas de fijación, podrá soltar cualquier tarea de fijación. La placa de ventosa se puede sustituir rápidamente y sin herramientas, y además está equipada con una membrana. Esto protege la pieza del contacto directo con la válvula palpadora, que viene de serie, y al mismo tiempo evita la entrada de suciedad.

El sistema de elevación opcional facilita la carga y descarga de piezas grandes y voluminosas y protege el canto sellador de la placa de esponja. La conexión de tubos flexibles adicional, disponible como accesorio, permite el uso en cualquier posición de la mesa cuadrícula, incluso si no hay ningún punto de succión debajo de la ventosa.

También está disponible como accesorio el inserto nesting, que permite utilizar la ventosa en la placa de ventosa y, de este modo, darle un uso universal. El laborioso cambio de otro modelo de ventosa de bloque entre las aplicaciones de rejilla y nesting ya es cosa del pasado.

Ir directamente a los productos

La amplia gama de productos y la función 2 en 1 permiten la máxima flexibilidad y tiempos de equipamiento más cortos

Serie de ventosas de bloque con función 2 en 1 para mesas de rejilla y nido

Máxima estabilidad incluso en aplicaciones exigentes como la madera maciza gracias a su sólido diseño de una sola pieza

Reparación sencilla y sin herramientas mediante el acreditado sistema de placa de ventosa

Carga y descarga cuidadosa de piezas grandes y difíciles de manejar gracias al sistema de elevación opcional

Diseño
  • Válvula palpadora (1) de plástico suave
  • Placa de ventosa con membrana (2) para un comportamiento óptimo de la junta, elevadas fuerzas de fricción y protección contra la suciedad
  • Cuerpo base robusto (3) de plástico reforzado
  • Marco obturador (4)
  • Inserto nesting opcional (5) optimizado para su uso en placas de desgaste MDF y sistemas de mesas lisas
  • Conexión de tubos flexibles opcional (6) para aumentar el rendimiento cuando se utiliza en aplicaciones de rejilla y anidado
Datos técnicos
  • Sistema para mesa con cuadrícula con vacío para todas las geometrías de cuadrícula habituales
  • Puede convertirse en aplicaciones de tablas nesting con inserto nesting
  • Con conexión de tubos flexibles opcional
Industrias
  • •Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Descripciones funcionales
De mesa con cuadrícula a mesa nido

De mesa con cuadrícula a mesa nido

Al insertar el inserto nesting en la ventosa de bloque VCBL-R, se puede utilizar en mesas nesting.

De mesa nido a mesa con cuadrícula

De mesa nido a mesa con cuadrícula

Al retirar el inserto nesting de los productos de la serie VCBL-N de Schmalz, se puede utilizar en mesas con cuadrícula.

Adaptación sin herramientas al sistema de mesas

Adaptación sin herramientas al sistema de mesas

El sistema de clic permite alternar entre los sistemas de mesas sin herramientas y sin necesidad de componentes adicionales.

Filtrar resultados

Altura H
Sectores

1 - 10 de 19 resultados

VCBL-R 145x145x25 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05432

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 145x145x45 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05430

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 145x145x45 30/40 AS+TV

N° de artículo: 10.01.12.05431

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueSistema de elevación y válvula palpadora
VCBL-R 145x145x90 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05469

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV

N° de artículo: 10.01.12.05470

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueSistema de elevación y válvula palpadora
VCBL-R 145x145x125 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05444

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 145x145x125 30/40 AS+TV

N° de artículo: 10.01.12.05451

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H125 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueSistema de elevación y válvula palpadora
VCBL-R 125x75x25 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05433

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)125x75
Altura H25 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 125x75x45 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05436

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)125x75
Altura H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
VCBL-R 125x75x90 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05440

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Industrias: Madera

Dimensión (LxAn)125x75
Altura H90 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora

Recomendaciones de productos

Más información

¿Cambia la altura de fijación si el VCBL-R está equipado con un inserto nesting y se utiliza en la mesa nesting?

Sí, el inserto nesting aumenta la altura de fijación en 7 mm.

¿Puede combinarse la VCBL-R con la fijación de cuadros VCMC-R-QUICK?

Sí, la VCBL-R puede combinarse con la VCMC-R-QUCIK a una altura de fijación de 45 mm.

Los puntos de succión de mi mesa con cuadrícula están demasiado separados, de modo que no todas las ventosas reciben conexión de vacío. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Para ello se puede utilizar la conexión de vacío adicional de los accesorios. Las ventosas ya provistas de vacío sirven entonces como derivación.

¿Cuál es la razón de que la pieza se mueva o se suelte durante el fresado?

Compruebe primero la placa de esponja y el marco obturador de la ventosa de bloque. Si están en buen estado, compruebe el manómetro y el filtro de la bomba principal.

¿Puedo fijar también piezas en bruto o con estructura?

Esto es posible con la placa de ventosa VCSP-O MOS de los accesorios.

¿Cómo elijo la dimensión de rejilla correcta para mi centro de mecanizado CNC?

Las respectivas dimensiones de las ranuras se especifican en los datos técnicos de los productos.
La ilustración muestra cómo medir correctamente la dimensión de la rejilla (1), la anchura de la ranura (2) y la profundidad de la ranura (3).

¿Son compatibles los productos a partir de 2024 con sus predecesores?

Disponibles en alturas de 25, 45 y 125 mm, las ventosas de bloque son compatibles con los productos predecesores a partir de 2024.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta