Schmalz

Vakum Blokları VCBL-N

İş parçalarını nesting ve grid tabla uygulamalarında maksimum esneklikle bağlayın.

VCBL-N vakum bloğu ile pürüzlü veya dokulu yüzeylerden masif ahşaba kadar her türlü iş parçasını bağlayabilirsiniz. Kapsamlı boyut ve sıkıştırma yüksekliği portföyü ile her türlü sıkıştırma görevini çözebilirsiniz. Vakum plakası hızlı ve aletsiz bir şekilde değiştirilebilir ve ayrıca bir membran ile donatılmıştır. Bu, iş parçasını standart dokunmatik valf ile doğrudan temastan ve aynı zamanda kirlenmeden korur. Opsiyonel kaldırma sistemi büyük, hacimli iş parçalarının yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırır ve aynı zamanda emme plakasının sızdırmazlık kenarını korur. Teslimata dahil olan ek hortum bağlantısı, özellikle zorlu uygulamalar için doğrudan performans artışı sağlar. Teslimata dahil olan yerleştirme eki, vakum bloğunun grid tablasında da kullanılabilmesi için çıkarılabilir. Bu, VCBL-N'yi 2'si 1 arada çok yönlü bir cihaz haline getirir. Vakum bloğunun grid ve nesting uygulamaları arasında zor bir şekilde değiştirilmesi artık geçmişte kaldı.

Doğrudan ürünlere gidin

Geniş ürün yelpazesi ve 2'si 1 arada işlevi maksimum esneklik ve dolayısıyla kısa kurulum süreleri sağlar

Grid ve nesting masaları için 2'si 1 arada fonksiyonu sayesinde tek blok vantuz serisinin kullanımı

Sağlam, tek parça tasarım ve ek vakum bağlantısı sayesinde masif ahşap gibi zorlu uygulamalarda bile maksimum stabilite

Kanıtlanmış vakum plakası sistemini kullanarak basit, aletsiz onarım

Opsiyonel kaldırma sistemi sayesinde hacimli büyük parçaların kolayca yüklenmesi ve boşaltılması

Tasarım
  • Yumuşak plastikten yapılmış dokunmatik valf (1)
  • Optimum sızdırmazlık davranışı, yüksek sürtünme kuvvetleri ve kirlenmeye karşı koruma için membranlı vakum plakası (2)
  • Güçlendirilmiş plastikten yapılmış sağlam ana gövde (3)
  • Sızdırmazlık çerçevesi (4)
  • MDF yağlama tahtaları ve düz tabla sistemlerinde kullanım için optimize edilmiş yerleştirme eki (5)
  • Nesting ve grid uygulamalarında kullanıldığında daha yüksek performans için hortum bağlantısı (6)
Teknik veri
  • Nesting masası uygulamaları için vakum sistemi
  • İsteğe bağlı hortum bağlantısı ile
  • MDF yerleştirme levhaları üzerinde uygulama için optimize edilmiştir
Endüstriler
  • •Ahşap
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları
İç içe yerleştirme tablosundan ızgara tablosuna

İç içe yerleştirme tablosundan ızgara tablosuna

Schmalz VCBL-N serisindeki ürünlerden nesting parçasının çıkarılmasıyla, vakum bloğu gird masalarında kullanılabilir.

Grid tabladan nesting tablasına

Grid tabladan nesting tablasına

Nesting eki VCBL-R vakum bloğuna yerleştirilerek, nesting tablalarında kullanılabilir.

Masa sistemine aletsiz adaptasyon

Masa sistemine aletsiz adaptasyon

Tıklama sistemi, masa sistemleri arasında alet kullanmadan ve ek bileşenler olmadan geçiş yapmanızı sağlar.

Sonuçları filtrele

Yükseklik H
Endüstri sektörü

19 sonuçtan 1 - 10'si

VCBL-N 145x145x32 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05590

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H32 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 145x145x52 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05553

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 145x145x52 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05554

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-N 145x145x97 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05561

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 145x145x97 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05562

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-N 145x145x132 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05563

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H132 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

Parça no.: 10.01.12.05567

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H132 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuKaldırma sistemi, algılama valfi
VCBL-N 125x75x32 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05591

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H32 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 125x75x52 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05555

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H52 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
VCBL-N 125x75x97 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05558

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Endüstriler: Ahşap

Boyutlar (LxW)125x75
Yükseklik H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi

Ürün önerileri

Daha fazla bilgi

VCBL-N ızgara tablasında yerleştirme eki olmadan kullanılırsa sıkıştırma yüksekliği değişir mi?

Evet, nesting ekinin çıkarılması sıkıştırma yüksekliğini 7 mm azaltır.

Bir vakum hattı ile birbirine bağlanabilecek maksimum vakum bloğu sayısı nedir?

Ek vakum yoluyla performansta gözle görülür bir artış elde etmek için, bir vakum hattına en fazla üç vakum bloğu bağlamanızı öneririz.

Frezeleme sırasında iş parçasının hareket etmesinin veya serbest kalmasının nedeni nedir?

Önce vakum bloğunun vakum plakasını ve sızdırmazlık çerçevesini kontrol edin. Bunlar iyi durumdaysa, ana pompanın manometresini ve filtresini kontrol edin.

Kaba veya yapılandırılmış iş parçalarını da kelepçeleyebilir miyim?

Bu, aksesuarlardan VCSP-O MOS vakum plakası ile mümkündür.

CNC işleme merkezim için doğru ızgara boyutunu nasıl seçerim?

İlgili yiv boyutları ürünlerin teknik verilerinde belirtilmiştir.
Resimde ızgara boyutunun (1), yiv genişliğinin (2) ve yiv derinliğinin (3) doğru şekilde nasıl ölçüleceği gösterilmektedir.

Ek vakum bağlantısı kullanılmak zorunda mı?

Vakum blokları ek bir vakum bağlantısı olmadan kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, yerleştirme işlemi çok sayıda parametreye bağlıdır, bu da ek bir vakum bağlantısı olmadan güvenli bir işlemin her zaman sağlanamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle ek vakum bağlantısı standart olarak sağlanır ve kritik uygulamalar için kullanılmalıdır.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.