Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-N 145x145x97 30/40 TV

Parça no.: 10.01.12.05561

Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa

Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H97 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 130  mm
H 97  mm
H1 99,6  mm
L1 130  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
30 x 30 / 40 x 40 mm
Tekrarlanabilirlik ± 0,06 mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git