VCBL-N 145x145x52 30/40 AS+TV
Parça no.: 10.01.12.05554
Blok vantuz için iç içe masa ve karolajlı tip masa
| Boyutlar (LxW) | 145x145 |
| Yükseklik H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Kaldırma sistemi, algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 130 mm |
| H | 52 mm |
| H1 | 55,15 mm |
| L1 | 130 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon