Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-R 145x145x45 30/40 TV

Numero articolo: 10.01.12.05430

Aspiratore per tavalo a reticolo

Dimensione (lxl)145x145
Altezza H45 (mm)
30 x 30 / 40 x 40 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 145  mm
B1 130  mm
H 45  mm
H1 53,7  mm
L 145  mm
L1 130  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
30 x 30 / 40 x 40 mm
Ripetibilità ± 0,06 mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello