Schmalz

Flächengreifsysteme FQE-V Xc

Greiffläche (LxB) skalierbar von 110 x 230 mm bis 400 x 280 mm

Direkt zu den Produkten

Frei skalierbare Greiferabmessungen zur passgenauen Handhabung der projektspezifischen Werkstückgeometrie

Innovatives Produktdesign nach ISO TS 15066 ermöglicht MRK-Betrieb

Modularer Leichtbau für geringes Gewicht und damit höhere effektive Nutzlast

Besonders energieeffiziente, integrierte Vakuum-Erzeugung für niedrige Betriebskosten bei hoher Betriebssicherheit

Niedriger Schallpegel für minimale Geräuschbelastung der umstehenden Mitarbeitenden

Aufbau
  • Flansch-Anschluss (1)
  • Schalldämpferdeckel (2) und Schalldämmung (5)
  • Ejektormodule ecoPump SEP (3) zur Vakuum-Erzeugung
  • Saugwanne (4) und Saugplatte (wechselbar) (6)
  • Mehrpolstecker (7)
Technische Daten
  • Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung und Ventile zur Steuerung
  • Frei skalierbare, 3D-gedruckte Saugplatte
  • Geeignet für Leichtbaurobotik und den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Form
Branchenzuordnung

1 - 8 von 8 Ergebnissen

FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F

Art-Nr.: 10.01.44.00580

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormRechteckig
Länge L230 (mm)
Breite B120 (mm)
Höhe H92.6 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
mitFilter
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds20 (mm)
Anzahl Saugzellen42
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20

Art-Nr.: 10.01.44.00584

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormRechteckig
Länge L230 (mm)
Breite B120 (mm)
Höhe H86.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
Anzahl Saugzellen48
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc R 400x280 SW80 SPB2 F

Art-Nr.: 10.01.44.00560

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormRechteckig
Länge L400 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H115.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
mitFilter
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds40 (mm)
Anzahl Saugzellen45
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc R 400x280 SW80 O20

Art-Nr.: 10.01.44.00565

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormRechteckig
Länge L400 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H86.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
Anzahl Saugzellen45
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 SPB2 F

Art-Nr.: 10.01.44.00568

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormOval
Länge L400 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H115.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
mitFilter
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds40 (mm)
Anzahl Saugzellen34
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 O20

Art-Nr.: 10.01.44.00574

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormOval
Länge L400 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H86.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
Anzahl Saugzellen43
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F

Art-Nr.: 10.01.44.00570

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormKreisförmig
Länge L280 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H92.6 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
mitFilter
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds20 (mm)
Anzahl Saugzellen56
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20

Art-Nr.: 10.01.44.00578

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
FormKreisförmig
Länge L280 (mm)
Breite B280 (mm)
Höhe H86.3 (mm)
VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser0.8 (mm)
Anzahl Saugzellen31
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb