Schmalz

Flächengreifsysteme FXCB

Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Direkt zu den Produkten

Flächengreifer geeignet für MRK-Betrieb, da er die Vorgabe ISO TS 15066 erfüllt

Per NFC-Schnittstelle direkter, einfacher Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone

Hohe effektive Traglast trotz leichter, dynamischer Geometrie dank additiver Fertigung im 3D-Druck

Innovative Kommunikationstechnik ermöglicht einfache Einbindung des Greifers in Industrie 4.0-Umgebung

Aufbau
  • Modularer Greifer mit 3D-gedrucktem Gehäuse
  • Flanschanbindung (1) passend für gängige MRK-Roboter
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung (2) durch energiesparende Ejektormodule SEP
  • Flexibler Dichtschaum mit Klebefolie oder Sauggreifer (3)
  • Vakuum-Schalter VSi (4) zur Systemüberwachung
  • Druckluftanschluss (6) und elektrischer Anschluss M12-8 (5)
Technische Daten
  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Branchen
  • Logistik
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
0

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 4 von 4 Ergebnissen

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00001

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.1 (mm)
Länge L300 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H131.4 (mm)
Anordnung3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2 (kg)
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00016

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.1 (mm)
Länge L300 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H131.4 (mm)
Anordnung3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2 (kg)
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00070

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.5 (mm)
Länge L297 (mm)
Breite B123.2 (mm)
Höhe H158 (mm)
Anordnung3R54
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2.2 (kg)
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00072

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.5 (mm)
Länge L297 (mm)
Breite B123.2 (mm)
Höhe H158 (mm)
Anordnung3R54
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2.2 (kg)
Bauart VakuumschalterNPN schaltend

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb