Schmalz

Chwytaki powierzchniowe FXCB

Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka

Przejdź bezpośrednio do produktów

Chwytak wielkopowierzchniowy odpowiedni do pracy z MRK, ponieważ spełnia wymagania normy ISO TS 15066

Bezpośredni, prosty dostęp do danych urządzenia przez interfejs NFC za pomocą smartfona

Wysoka nośność efektywna pomimo lekkiej, dynamicznej geometrii dzięki produkcji dodatków w druku 3D

Innowacyjna technologia komunikacyjna umożliwia łatwą integrację chwytaka w środowisku Industry 4.0

Projekt
  • Chwytak modułowy z obudową z nadrukiem 3D
  • Połączenie kołnierzowe (1) odpowiednie dla zwykłych robotów MRK
  • Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia (2) za pomocą energooszczędnych modułów wyrzutnikowych SEP
  • Elastyczna pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną lub przyssawką (3)
  • Wyłącznik podciśnieniowy VSi (4) do monitorowania systemu
  • Przyłącze sprężonego powietrza (6) i przyłącze elektryczne M12-8 (5)
Dane techniczne
  • Chwytak wielkopowierzchniowy z wbudowanym generatorem podciśnienia
  • Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Branże
  • •Logistyka
  • •Pakowanie
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
Product family

1 - 4 z 4 wyników

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00001

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00016

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00070

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2.2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00072

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2.2 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.