Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00070

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Branże:Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2.2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
B123,2 mm
B1159 mm
dn10 mm
H158 mm
H1164 mm
H247 mm
L297 mm
L1331 mm
L2114,4 mm
L3102 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Weight2,2 kg
Suction rate (max.)354 l/min
Number of suction cells15
Lift capacity (vertical)80 N
Lift capacity (horizontal)350 N
Product familyFXCB
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka