FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
부품 번호.: 10.01.43.00070
Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors
산업: 물류 | 포장
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
| Length L | 297 (mm) |
| Width B | 123.2 (mm) |
| Height H | 158 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 2.2 (kg) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 123.2 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114.4 mm |
| L3 | 102 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 2.2 kg |
| Suction rate (max.) | 354 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| Product family | FXCB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서