Schmalz

Sipariş Bilgileri

Geniş alanlı tutucu sistemi FXCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Parça no.: 10.01.43.00070

Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.5 (mm)
Uzunluk L297 (mm)
Genişlik B123.2 (mm)
Yükseklik H158 (mm)
Düzenleme3R54
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum ve basınç şalteri VSi
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık2.2 (kg)
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 123,2  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 158  mm
H1 164  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114,4  mm
L3 102  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 2,2  kg
Vakum debisi (maks.) 354  l/min
Emme hücresi sayısı 15
Yük kapasitesi (dikey) 80  N
Kaldırma kapasitesi (yatay) 350  N
Ürün ailesi FXCB
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git