GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB
Parça no.: 10.01.43.00021
Konut (karmaşık şekil)
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 314.6 (mm) |
| Genişlik B | 144.2 (mm) |
| Yükseklik H | 91.7 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXCB-FMCB |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 144,2 mm |
| H | 91,7 mm |
| L | 314,6 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon