Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Číslo dílu.: 10.01.43.00021

Housing (complex shape)

Odvětví: Logistics | Packaging

Length L314.6 (mm)
Width B144.2 (mm)
Height H91.7 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXCB-FMCB
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 144,2  mm
H 91,7  mm
L 314,6  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku