Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Część nr.: 10.01.43.00021

Housing (complex shape)

Branże: Logistyka | Pakowanie

Length L314.6 (mm)
Width B144.2 (mm)
Height H91.7 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXCB-FMCB
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
B144,2 mm
H91,7 mm
L314,6 mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka