Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Numero articolo: 10.01.43.00021

Alloggiamento (geometria compl.)

Industrie: Imballaggi | Logistica

Lunghezza L314.6 (mm)
Larghezza B144.2 (mm)
Altezza H91.7 (mm)
Design di utilizzoSistema di presa a vuoto ad area FXCB-FMCB
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 144.2  mm
H 91.7  mm
L 314.6  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello