Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Osanro: 10.01.43.00021

Housing (complex shape)

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Length L314.6 (mm)
Width B144.2 (mm)
Height H91.7 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXCB-FMCB
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 144,2  mm
H 91,7  mm
L 314,6  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin