SW 150 P 7.3
Parça no.: 10.05.04.00093
Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci
| Nominal boyut | 1,50 mm |
| Şekil | Push In |
| Uzunluk L | 15.5 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
| Dış çap D | 7.3 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| D | 7,3 mm |
| L | 15,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Polioksimetilen |
| Ağırlık | 0,26 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon