SW 150 P 7.3
Číslo dílu.: 10.05.04.00093
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
| Nominal size | 1.50 mm |
| Shape | Push In |
| Length L | 15.5 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
| Outside diameter D | 7.3 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| D | 7,3 mm |
| L | 15,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 0,26 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace