Schmalz

Bestelinformatie

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Onderdeelnr.: 10.01.43.00070

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2.2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 123,2  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 158  mm
H1 164  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114,4  mm
L3 102  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 2,2  kg
Suction rate (max.) 354  l/min
Number of suction cells 15
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
Product family FXCB
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen