End-of-Arm Ecosystem MATCH
Jeder Roboter, jeder Greifer, ein Smart System.
MATCH ist die passende Bezeichnung für die neue multifunktionale End-of-Arm-Plattform für die Robotik der beiden Handhabungsspezialisten Schmalz und Zimmer Group. Ausgestattet mit einem umfangreichen Funktionsportfolio und universellen Kommunikationsschnittstellen ist MATCH mit jedem Leichtbauroboter, Cobot und mit allen konventionellen 6-Achs-Robotern auf dem Markt kompatibel.
Mit der neuen MATCH-Plattform führen Schmalz und die Zimmer Group das Beste aus zwei Greifwelten zusammen. Und daraus ist Einzigartiges entstanden: ein modulares System, mit dem Kunden verschiedenste Anforderungen und Anwendungen in der Robotik flexibel umsetzen. Darüber hinaus bieten beide Unternehmen neben ihrer geballten Lösungskompetenz ein weltweites Vertriebsnetz für Support und Service.
Passend für alle gängigen Leichtbauroboter, Cobots und konventionellen 6-Achs-Roboter
Mechanische Anbindung durch Schnellwechsler und Parametrierung mittels Einrichtungsassistent
Hohe Flexibilität durch umfangreiches Portfolio: Any Robot, any Gripper, any End Effector
Mehrwertdaten erfassen, auswerten und visualisieren inklusive Cloud-Anbindung
Ihre individuelle Konfiguration
Das End-of-Arm Ecosystem MATCH bietet die Flexibilität, den Handhabungsprozess ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dank innovativer Konfiguratoren erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.
Neben einem Angebot für Ihr individuelles Produkt erhalten Sie auch ein CAD-Modell.
Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration an und kontaktieren Sie uns!

Bestellinformationen
Produktschlüssel
Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.
| Code | Typ |
|---|---|
| MATCH | Match |
| Code | Typ |
|---|---|
| M | RMQC (kann entfallen, wenn RMQC nicht mit konfiguriert wird) |
| Code | Typ |
|---|---|
| IOL | IO-Link |
| SIO | Digital input / output |
| RS485 | RS485-Schnittstelle |
| Code | Typ |
|---|---|
| Zahl + T | Anzahl konfigurierte MATCH-Greifer |
| Code | Typ |
|---|---|
| ABC00001C | Individueller Konfigurationscode |
Technische Daten
- Traglast bis 25 kg
- Integrierte Mediendurchführung (Fluidik und Elektrik)
- Hohe Lebensdauer mit >100.000 Wechselzyklen (Hot-Plug)
- Kompakte Bauform
- Cobot-geeignete Bauweise unter Berücksichtigung von ISO TS 15066
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Funktionsbeschreibungen

Automatisierte Schnellwechselfunktion
Automatisierter Wechsel in einer Ablagestation bzw. dem sogenannten Greiferbahnhof ohne externe Ansteuerung möglich.

Manuelle Schnellwechselfunktion
Manueller Wechsel durch ein ergonomisches Klicksystem – integriert am zu wechselnden Endeffektor – mit nur einer Hand möglich.

Elektrische Schnittstelle
Das Schnellwechselsystem ist Hot-Plug-fähig und kann unter Spannung im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das integrierte Pin-Feld überträgt sowohl Last- also auch Signalstrom.

Pneumatik- / Vakuumschnittstelle
Vier innenliegende und zwei seitliche Fluidkanäle versorgen angeschlossene Greifsysteme mit Druckluft oder Vakuum. Die großzügige Dimensionierung ermöglicht den Betrieb leistungsstarker pneumatischer Vakuum-Erzeuger, beispielsweise um durchsaugende Kartonagen zu handhaben.

Mechanische Schnittstelle
Die hohe Verarbeitungsqualität garantieren dabei eine hohe Lebensdauer (> 100.000 Zyklen). Eine Verdrehsicherung gewährleistet eine eindeutig definierte Position des Losteils gegenüber dem Festteil und eine eindeutig definierte Orientierung des Endeffektors in der Ablagestation.
Integration
Die Installation von MATCH ist denkbar einfach. Das System lässt sich mit nur wenigen Handgriffen bequem am Roboterflansch montieren und einrichten. Die Parametrierung ist dank Unterstützung durch das gemeinsame Ecosystem mit smartem Kommunikationsmodul und nützlichen digitalen Services von der Ansteuerung (Expert Mode, Guided Setup, Monitor of Device und Comfort-App) bis hin zur Cloud-Anbindung über die Schmalz Connect Suite intuitiv und einfach zu erledigen.
Produkte
- Passend für Schnellwechselmodul RMQC MATCH
- Handhabung saugdichter Werkstücke bis 10 kg
- Enthält Vakuum-Erzeuger und Greifer
- Passend für Schnellwechselmodul RMQC MATCH
- Handhabung saugdichter Werkstücke bis 3 kg
- Enthält Vakuum-Erzeuger und Greifer
- Passend für Schnellwechselmodul RMQC MATCH
- Handhabung von Werkstücken bis 25 kg
- Enthält Vakuum-Erzeuger und verschiedene Greifer
- Passend für End-of-Arm Ecosystem MATCH
- Traglast bis 25 kg
- Durchmesser: 75 mm
- Gewicht: 300 g
.jpg)


.jpg)