Oberkörper-Exoskelette MATE UTB
Ergonomische Unterstützung zur Oberkörper-Entlastung
Das Oberkörper-Exoskelett MATE UTB bietet gezielte Unterstützung bei manuellen Tätigkeiten in Brusthöhe und über Kopf. Es entlastet bei Arbeiten mit angehobenen Armen und eignet sich dadurch ideal für statische Tätigkeiten und die Handhabung von Lasten in höheren Lagen.
Schulterschonendes Funktionsprinzip für optimale Entlastung und maximale Bewegungsfreiheit mit gezielter Unterstützung bei Überkopfarbeiten
Dank der individuellen und einfachen Größenanpassung bietet das Exoskelett MATE UTB stets optimalen Tragekomfort
Abnehmbare Textilelemente ermöglichen hygienische Mehrfachnutzung, sparen Kosten und fördern Nachhaltigkeit
Die stabile Karbonfaserstruktur unterstützt eine ergonomische Körperhaltung und hilft, Haltungsschäden vorzubeugen
Aufbau

- Armstützen (1) zur Unterstützung der Arme durch Federsysteme
- Sperrmechanismus (2) zum Aktivieren und Deaktivieren der Unterstützung
- Sechskantöffnung (3) zum Einstellen der Unterstützungsleistung
- Rucksackähnliche Tragegurte (4) zum bequemen Tragen des Exoskelettes
- Polsterung (5) aus waschbaren Textilelementen
- Beckengurt mit Klettverschluss (6) zur Anpassung an verschiedene Körpergrößen
Technische Daten
- Passives Exoskelett mit stabiler Struktur
- Reduktion des Kraftaufwands bei Arbeiten auf Brusthöhe und Überkopf
- Bis zu 5,5 kg Unterstützung pro Arm
- ca. 3 kg Eigengewicht
1 - 2 von 2 Ergebnissen

Art-Nr.: 18.06.02.00689
Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten
| Exoskelett-Modell | MATE |
| Konfektionsgröße | Größe S |

Art-Nr.: 18.06.02.00690
Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten
| Exoskelett-Modell | MATE |
| Konfektionsgröße | Größe L |