Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

REIB-RING SBS 10 HT1-60

Art-Nr.: 10.01.01.12999

Reibring

Verwendung KonstruktionSchwebesauger
Baugröße10
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Außendurchmesser D10 (mm)
Innendurchmesser d5.7 (mm)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
D 10  mm
L 2.6  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60  Shore A
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb