REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Art-Nr.: 10.01.01.14819
Reibfläche zur Erhöhung der Querkräfte
| Verwendung Konstruktion | Schwebesauger |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Außendurchmesser D | 6 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 6 mm |
| D2 | 4 mm |
| L | 1.5 mm |
| L1 | 5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Dokumentation
Dokumentation