Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

ADP-EJ 153x71x33.8 ZLW

Art-Nr.: 10.01.22.08816

Ejektoradapter

Länge L153 (mm)
Breite B71 (mm)
Höhe H33.8 (mm)
Messbereich [bar] bar
Verwendung KonstruktionLeichtbau-Lagengreifer
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 71  mm
H 33.8  mm
L 153  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb