Schmalz

Bestellhinweise

Das Innospann FlexMat-System ISST-MPL SFM besteht aus:

  • Steel-Plate ISST-MPL SFM mit Verschlussmagneten, geklebter Dichtschnur und Schrauben zur Adaption auf einer Matrixplatte MPL (separat erhältlich)
  • FlexMat SFM, erhältlich in verschiedenen Abmessungen

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, FlexMat SFM

Verfügbares Zubehör: Verschlussmagnet ISMST
 

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

ISST-MPL 400x300x3 SFM

Art-Nr.: 10.01.28.00022

Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte

Länge L400 (mm)
Breite B300 (mm)
Höhe H3 (mm)
TypSFM
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 300  mm
B1 75  mm
B2 200  mm
H 3  mm
L 400  mm
L1 69.5  mm
L2 100  mm
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb